Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
32,0682 TL - 32,0682 TL 79705 Stokta
36.0 mm
M10
Polyoxymethylene
25,8649 TL - 25,8649 TL 175320 Stokta
25.0 mm
M8
Polyoxymethylene
127,7136 TL - 127,7136 TL 11067 Stokta
12.0 mm
M3
Stainless Steel
28,2831 TL - 28,2831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
32,9093 TL - 32,9093 TL 969 Stokta
36.0 mm
M8
Polyoxymethylene
141,3106 TL - 141,3106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M4
Stainless Steel
165,388 TL - 165,388 TL 960 Stokta
16.0 mm
M4
Stainless Steel
129,2193 TL - 129,2193 TL 20 Stokta
12.0 mm
M3
Stainless Steel
130,4738 TL - 130,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M4
Stainless Steel
28,2831 TL - 28,2831 TL 1999 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
17,4535 TL - 17,4535 TL 5200 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
24,8135 TL - 24,8135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
Polyoxymethylene
25,9701 TL - 25,9701 TL 22800 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
2,8818 TL - 7,0605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M5
Poliamid 6
17,2432 TL - 17,2432 TL 836 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
17,4535 TL - 17,4535 TL 145255 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
2,5985 TL - 6,3664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M6
Poliamid 6
17,2432 TL - 17,2432 TL 218484 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
18,5049 TL - 18,5049 TL 41760 Stokta
17.0 mm
M5
Polyoxymethylene
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M10
Polyoxymethylene
  • / 7
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

038100059905

Fiyat Aralığı
32,0682 TL - 32,0682 TL

Stok Seviyeleri
79705 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

038080000905

Fiyat Aralığı
25,8649 TL - 25,8649 TL

Stok Seviyeleri
175320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 6.0 mm Stainless Steel Silver

1220559

Fiyat Aralığı
127,7136 TL - 127,7136 TL

Stok Seviyeleri
11067 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037060300905

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

037080259905

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
969 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 12.0 mm Stainless Steel Silver

1220571

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 20.0 mm Stainless Steel Silver

1220575

Fiyat Aralığı
165,388 TL - 165,388 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 12.0 mm Stainless Steel Silver

1220563

Fiyat Aralığı
129,2193 TL - 129,2193 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 8.0 mm Stainless Steel Silver

1220567

Fiyat Aralığı
130,4738 TL - 130,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037060359905

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
1999 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040000905

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
5200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037080059905

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037060259905

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

466351

Fiyat Aralığı
7,0605 TL - 2,8818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040100905

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040059905

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
145255 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

466352

Fiyat Aralığı
6,3664 TL - 2,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040159905

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
218484 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

037050059905

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
41760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

037100059905

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm