Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
8,8447 TL - 8,8447 TL 500 Stokta
16.6 mm
M5
Acetal
8,8447 TL - 8,8447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.6 mm
M5
Acetal
230,0521 TL - 230,0521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
621,8382 TL - 621,8382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M12
Steel
413,7952 TL - 413,7952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M10
Steel
245,4886 TL - 245,4886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M6
Steel
8,4074 TL - 8,4074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.6 mm
M5
Acetal
111,8464 TL - 111,8464 TL 15056 Stokta
20.0 mm
M5
Stainless Steel
199,5856 TL - 199,5856 TL 300 Stokta
30.0 mm
M8
Stainless Steel
150,6682 TL - 150,6682 TL 48 Stokta
36.0 mm
M10
Steel
2,8818 TL - 7,0605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M5
Poliamid 6
17,2432 TL - 17,2432 TL 836 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
28,2831 TL - 28,2831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
32,9093 TL - 32,9093 TL 969 Stokta
36.0 mm
M8
Polyoxymethylene
28,2831 TL - 28,2831 TL 17982 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
21,4489 TL - 21,4489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M4
Polyoxymethylene
19,6615 TL - 19,6615 TL 3808 Stokta
20.0 mm
M6
Polyoxymethylene
20,7129 TL - 20,7129 TL 8000 Stokta
20.0 mm
M5
Polyoxymethylene
24,8135 TL - 24,8135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
Polyoxymethylene
20,7129 TL - 20,7129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Polyoxymethylene
  • / 7
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.6 mm (DIA) M5 Acetal

TSK410A

Fiyat Aralığı
8,8447 TL - 8,8447 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Düğme Biçimi
    Yuvarlak
  • Tip
    Silindirik Başlı Vidalı Topuzlar
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.6 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.6 mm M5 Acetal Siyah

TSK395A

Fiyat Aralığı
8,8447 TL - 8,8447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Yuvarlak
  • Tip
    Silindirik Başlı Vidalı Topuzlar
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.6 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 Steel

1504883

Fiyat Aralığı
230,0521 TL - 230,0521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M5
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Tırtıklı Topuz 40.0 mm M12 Steel

1504881

Fiyat Aralığı
621,8382 TL - 621,8382 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M12
  • Diş Boyutu
    M12
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Tırtıklı Topuz 36.0 mm M10 Steel

1504879

Fiyat Aralığı
413,7952 TL - 413,7952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M10
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 Steel

1504885

Fiyat Aralığı
245,4886 TL - 245,4886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M6
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.6 mm M5 Acetal Kırmızı

TSK425A

Fiyat Aralığı
8,4074 TL - 8,4074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Düğme Biçimi
    Yuvarlak
  • Tip
    Silindirik Başlı Vidalı Topuzlar
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.6 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 11.5 mm Stainless Steel

1220615

Fiyat Aralığı
111,8464 TL - 111,8464 TL

Stok Seviyeleri
15056 Stokta
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 18.0 mm Stainless Steel

1220619

Fiyat Aralığı
199,5856 TL - 199,5856 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
Tırtıklı Topuz 36.0 mm M10 23.0 mm Steel Black

1220620

Fiyat Aralığı
150,6682 TL - 150,6682 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M10
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

466351

Fiyat Aralığı
7,0605 TL - 2,8818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040100905

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037060300905

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

037080259905

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
969 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037060359905

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
17982 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

037040300905

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

037060000905

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
3808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

037050259905

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037080000905

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

037050200905

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm