Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 28490 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 36198 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 125118 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 22,5003 TL - 22,5003 TL | 87285 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 1428 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | 728 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 594 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 148050 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 207 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 305190 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,0682 TL - 32,0682 TL | 79705 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 175320 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 1220572 | 59,1948 TL - 59,1948 TL | 3857 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
|
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 34,8019 TL - 34,8019 TL | 47600 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 91580 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin