Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4074 TL - 8,4074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 8,8447 TL - 8,8447 TL | 500 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 8,8447 TL - 8,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 207 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 349100 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,0682 TL - 32,0682 TL | 79705 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 175320 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 127,7136 TL - 127,7136 TL | 11067 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stainless Steel
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 594 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 164500 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 54624 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 22,5003 TL - 22,5003 TL | 87285 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 1428 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | 728 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 145255 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 199,5856 TL - 199,5856 TL | 300 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
| 80,1528 TL - 80,1528 TL | 6 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin