Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 4326 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 34680 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 570 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 90 Stokta |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 2240 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 550 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 1620 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 380 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin