Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Renk | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,7403 TL - 172,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 206,8986 TL - 206,8986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 172,7403 TL - 172,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 165,209 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 66,8702 TL - 66,8702 TL | 1100 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 86,2552 TL - 141,4741 TL | 1060 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Orange
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 474,9103 TL - 474,9103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
|
||
| 53,9377 TL - 53,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 189,0449 TL - 463,1601 TL | 19500 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Orange
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 474,9103 TL - 474,9103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 189,0449 TL - 463,1601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Siyah; Kırmızı
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 482,6654 TL - 482,6654 TL | 20 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin