Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Renk | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,5356 TL - 176,5356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 210,2836 TL - 210,2836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 205,1548 TL - 205,1548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 212,0711 TL - 212,0711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 213,543 TL - 213,543 TL | 2 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 202,2928 TL - 202,2928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | 1770 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 170,8939 TL - 170,8939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 66,8702 TL - 66,8702 TL | 1100 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 86,2552 TL - 141,4741 TL | 1060 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Orange
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 172,7403 TL - 172,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 170,8939 TL - 170,8939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 172,7403 TL - 172,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,9377 TL - 53,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Siyah; Kırmızı
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin