20796310
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Chrome Plated |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Gövde Malzemesi | Zamak ZNAL4CU1 |
| Mil Malzemesi | Steel |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 3 mm Çift Uçlu Anahtar |
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | ZNAL4CU1 |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Kafa Çapı | 28.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.102 in |
| Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
| Hazne Yüksekliği | 0.787 in |
| Hazne Yüksekliği | 20.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 49.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 1.929 in |
| Kavrama Uzunluğu | 29.0 mm |
| Kavrama Uzunluğu | 1.142 in |
| GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin