0404129301E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 162,3606 TL |
| 50 - 249 | 115,9719 TL |
| 250 + | 104,3744 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Black Powder Coated |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Zamak |
| Gövde Malzemesi | Zamak |
| Mil Malzemesi | Steel |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | Tubular Key |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
| Toplam Uzunluk | 2.756 in |
| Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
| Kavrama Aralığı | 41.0 - 58.0 mm |
| Kavrama Aralığı | 1.614 - 2.283 in |
| GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin