Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü

Sıkıştırmalı Sürgü, ayarlanabilir vida içeren geniş bir tutuş aralığına sahiptir. Titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. İyi sıkıştırma ve ses sönümleme özelliği sunar. İleri veya geri yönde kullanılabilen 14 mm bükümlü, dirsekli mil stilindedir.
Ürün kodu:

0404123702E

3515 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin