Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 85.0 mm

Sıkıştırmalı Sürgü, ayarlanabilir vida içeren geniş bir tutuş aralığına sahiptir. Titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. İyi sıkıştırma ve ses sönümleme özelliği sunar. Düz mil stiline sahiptir.
Ürün kodu:

0404121303001E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 251,8191 TL
5 + 226,6369 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

251,82 TL

1 x 251,8191 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Zamak
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Anahtar Tipi 3 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Uzunluğu 33.0 mm
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Toplam Uzunluk 70.0 mm
Kavrama Aralığı 68.0 - 85.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin