0404121301001E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 251,8191 TL |
| 5 + | 226,6369 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Black Powder Coated |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
| Gövde Malzemesi | Zamak |
| Mil Malzemesi | Steel |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 3 mm Çift Uçlu Anahtar |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 30.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 1.181 in |
| Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 2.756 in |
| Kavrama Aralığı | 1.614 - 2.283 in |
| Kavrama Aralığı | 41.0 - 58.0 mm |
| GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin