Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0402113701001E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 201,4551 TL |
| 5 + | 181,3096 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Chrome Plated |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
| Gövde Malzemesi | Zamak |
| Mil Malzemesi | Steel |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 7 mm Üçgen Anahtar |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 30.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 1.181 in |
| Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 2.756 in |
| Kavrama Aralığı | 1.614 - 2.283 in |
| Kavrama Aralığı | 41.0 - 58.0 mm |
| GTIP Numarası | 8301409000 |