| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 201,4551 TL |
| 5 + | 181,3096 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Chrome Plated |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
| Gövde Malzemesi | Zamak |
| Mil Malzemesi | Steel |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 3 mm Çift Uçlu Anahtar |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Hazne Yüksekliği | 1.181 in |
| Hazne Yüksekliği | 30.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 2.756 in |
| Kavrama Aralığı | 55.0 - 72.0 mm |
| Kavrama Aralığı | 2.165 - 2.835 in |
| GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin