Menü Arama

Sigorta Kapağı 9.1 mm (W) Nylon 6/6 Doğal renk

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Ürün kodu:

FCE-5-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,3914 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.391,40 TL

1000 x 7,3914 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Uyumlu Fitil Çapı 5.0 mm
Uyumlu Fitil Uzunluğu 20.0 mm
İç Derinlik 6.4 mm
Toplam Yükseklik 10.3 mm
Toplam Genişlik 9.1 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin