Menü Arama

Shaft Collar One Piece Solid

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Manşon Yüksekliği Vida Boyutu Delik Çapı Dış Çap Satın Al
862,0578 TL - 862,0578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
2.040,5926 TL - 2.040,5926 TL 10 Stokta
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
97,151 TL - 97,151 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
149,4065 TL - 149,4065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
239,3028 TL - 239,3028 TL 10 Stokta
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
431,0814 TL - 431,0814 TL 50 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
495,8488 TL - 495,8488 TL 20 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
852,1745 TL - 852,1745 TL 20 Stokta
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
2.778,0575 TL - 2.778,0575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
428,5581 TL - 428,5581 TL 20 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
724,9529 TL - 724,9529 TL 10 Stokta
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
1.101,2556 TL - 1.101,2556 TL 10 Stokta
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
87,1626 TL - 87,1626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
119,5462 TL - 119,5462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
239,3028 TL - 239,3028 TL 20 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
328,8837 TL - 328,8837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
498,2671 TL - 498,2671 TL 10 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
60,8801 TL - 60,8801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
112,0812 TL - 112,0812 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
149,4065 TL - 149,4065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
  • / 2
Şaft Bileziği 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Tam Takım

1337570

Fiyat Aralığı
862,0578 TL - 862,0578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    45.0 mm
  • Dış Çap
    70.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    18.0 mm
Şaft Bileziği 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Tam Takım

1337574

Fiyat Aralığı
2.040,5926 TL - 2.040,5926 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    70.0 mm
  • Dış Çap
    100.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    20.0 mm
Şaft Bileziği 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337551

Fiyat Aralığı
97,151 TL - 97,151 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    12.0 mm
Şaft Bileziği 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337555

Fiyat Aralığı
149,4065 TL - 149,4065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    14.0 mm
Şaft Bileziği 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Tam Takım

1337559

Fiyat Aralığı
239,3028 TL - 239,3028 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337563

Fiyat Aralığı
431,0814 TL - 431,0814 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337567

Fiyat Aralığı
495,8488 TL - 495,8488 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    38.0 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Tam Takım

1337571

Fiyat Aralığı
852,1745 TL - 852,1745 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    48.0 mm
  • Dış Çap
    70.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    18.0 mm
Şaft Bileziği 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Tam Takım

1337575

Fiyat Aralığı
2.778,0575 TL - 2.778,0575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    80.0 mm
  • Dış Çap
    110.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    22.0 mm
Şaft Bileziği 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337564

Fiyat Aralığı
428,5581 TL - 428,5581 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    34.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Tam Takım

1337568

Fiyat Aralığı
724,9529 TL - 724,9529 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Dış Çap
    63.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    18.0 mm
Şaft Bileziği 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Tam Takım

1337572

Fiyat Aralığı
1.101,2556 TL - 1.101,2556 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Dış Çap
    80.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    18.0 mm
Şaft Bileziği 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Tam Takım

1337550

Fiyat Aralığı
87,1626 TL - 87,1626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    10.0 mm
Şaft Bileziği 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337554

Fiyat Aralığı
119,5462 TL - 119,5462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    12.0 mm
Şaft Bileziği 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337558

Fiyat Aralığı
239,3028 TL - 239,3028 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    24.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Tam Takım

1337562

Fiyat Aralığı
328,8837 TL - 328,8837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    30.0 mm
  • Dış Çap
    45.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337566

Fiyat Aralığı
498,2671 TL - 498,2671 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    36.0 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Tam Takım

1337548

Fiyat Aralığı
60,8801 TL - 60,8801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    8.0 mm
Şaft Bileziği 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337552

Fiyat Aralığı
112,0812 TL - 112,0812 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    14.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    12.0 mm
Şaft Bileziği 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337556

Fiyat Aralığı
149,4065 TL - 149,4065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    14.0 mm