Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Manşon Yüksekliği | Vida Boyutu | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,151 TL - 97,151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 149,4065 TL - 149,4065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 239,3028 TL - 239,3028 TL | 10 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 431,0814 TL - 431,0814 TL | 50 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 495,8488 TL - 495,8488 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 852,1745 TL - 852,1745 TL | 20 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2.778,0575 TL - 2.778,0575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M12 x 20
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1.671,7552 TL - 1.671,7552 TL | 10 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 16
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 87,1626 TL - 87,1626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60,8801 TL - 60,8801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M3 x 4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 112,0812 TL - 112,0812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 149,4065 TL - 149,4065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 239,3028 TL - 239,3028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 428,5581 TL - 428,5581 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 724,9529 TL - 724,9529 TL | 10 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.101,2556 TL - 1.101,2556 TL | 10 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 119,5462 TL - 119,5462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 239,3028 TL - 239,3028 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 328,8837 TL - 328,8837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 498,2671 TL - 498,2671 TL | 10 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm