Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Manşon Yüksekliği | Vida Boyutu | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717,4877 TL - 717,4877 TL | 20 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.671,7552 TL - 1.671,7552 TL | 10 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 16
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 87,1626 TL - 87,1626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 97,151 TL - 97,151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 60,8801 TL - 60,8801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M4 x 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 112,0812 TL - 112,0812 TL | 10 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 174,4302 TL - 174,4302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 10
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 303,965 TL - 303,965 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 503,3139 TL - 503,3139 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 60,8801 TL - 60,8801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M3 x 4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 149,4065 TL - 149,4065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 239,3028 TL - 239,3028 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 431,0814 TL - 431,0814 TL | 50 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 495,8488 TL - 495,8488 TL | 20 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 852,1745 TL - 852,1745 TL | 20 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2.778,0575 TL - 2.778,0575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M12 x 20
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 119,5462 TL - 119,5462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 239,3028 TL - 239,3028 TL | 10 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 328,8837 TL - 328,8837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 498,2671 TL - 498,2671 TL | 10 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin