Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 - 24 | 244,46 TL |
25 - 49 | 139,6914 TL |
50 + | 99,7796 TL |
Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
---|---|
Diş Uzunluğu | 0.787 in |
Diş Boyutu | M5 |
Diş Yoğunluğu | İri |
Azami Gerilme Direnci | 500 N/mm² |
Azami Gerilme Direnci | 500 N/mm² |
Vida Tipi | Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot |
Tam Malzeme | Çelik; Poliasetal; Polioksimetilen |
Nokta Formatı | Yassı |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin