| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 920,7625 TL |
| 10 - 19 | 828,835 TL |
| 20 - 39 | 782,7225 TL |
| 40 - 49 | 690,4975 TL |
| 50 - 99 | 644,6825 TL |
| 100 + | 552,4575 TL |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 150.0 |
| Depth of hardness min | 1.5 |
| Malzeme | Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7222202900 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin