Menü Arama

Sertleştirilmiş Şaft 16.0 1900.0 0.6 Stainless Steel

16ØSertleştirilmiş Paslanmaz Şaft, sağlam ve dayanıklıdır, korozyona, aşınmaya ve zorlu koşullara direnç gerektiren talepkâr uygulamalar için uygundur. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20299408

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 4.160,24 TL
10 - 19 3.744,335 TL
20 + 3.536,085 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.160,24 TL

1 x 4.160,24 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 16.0
l1 1900.0
Depth of hardness min 0.6
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7222202900

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin