Menü Arama

Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1050.0 0.4 Stainless Steel

8Ø Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaft, sağlam ve dayanıklıdır, korozyona, aşınmaya ve zorlu koşullara direnç gerektiren talepkâr uygulamalar için uygundur. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20295660

15 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.757,3325 TL
10 - 19 1.581,51 TL
20 - 39 1.493,7475 TL
40 - 49 1.317,925 TL
50 - 99 1.230,1625 TL
100 + 1.054,34 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.757,33 TL

1 x 1.757,3325 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 8.0
l1 1050.0
Depth of hardness min 0.4
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7222202900

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin