Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.887,525 TL - 6.541,7275 TL | 7 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
1250.0
|
||
| 5.665,59 TL - 6.295,10 TL | 7 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
1200.0
|
||
| 2.935,135 TL - 4.892,09 TL | 12 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
950.0
|
||
| 5.496,3125 TL - 6.107,08 TL | 7 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
1150.0
|
||
| 19.947,375 TL - 22.163,75 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
5800.0
|
||
| 8.114,015 TL - 9.015,44 TL | 4 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
1750.0
|
||
| 7.669,2525 TL - 8.521,2925 TL | 5 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
1650.0
|
||
| 9.227,26 TL - 10.252,445 TL | 4 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
2000.0
|
||
| 1.036,49 TL - 1.727,5825 TL | 50 Stokta |
0.6
|
50.0
|
|
300.0
|
||
| 19.272,645 TL - 21.414,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
5600.0
|
||
| 7.633,5525 TL - 8.481,725 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 2.205,07 TL - 3.675,315 TL | 11 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1100.0
|
||
| 8.027,74 TL - 8.919,645 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
2900.0
|
||
| 11.102,105 TL - 12.335,54 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3150.0
|
||
| 12.121,6375 TL - 13.468,42 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3450.0
|
||
| 12.971,2975 TL - 14.412,3875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3700.0
|
||
| 5.922,9275 TL - 6.580,9975 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
2100.0
|
||
| 13.544,2825 TL - 15.049,335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3900.0
|
||
| 15.566,39 TL - 17.296,055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
4500.0
|
||
| 5.240,165 TL - 5.822,3725 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1850.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin