Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.020,1275 TL - 1.700,2125 TL | 40 Stokta |
0.4
|
16.0
|
|
1200.0
|
||
| 14.071,75 TL - 15.635,1125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
25.0
|
|
5850.0
|
||
| 2.269,33 TL - 3.782,1175 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
1650.0
|
||
| 2.560,88 TL - 4.268,2325 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
1900.0
|
||
| 3.042,83 TL - 5.071,185 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
2250.0
|
||
| 9.691,0625 TL - 10.767,715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3950.0
|
||
| 3.142,79 TL - 5.238,0825 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
2350.0
|
||
| 5.174,12 TL - 5.748,89 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
2600.0
|
||
| 10.749,27 TL - 11.943,7325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4400.0
|
||
| 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
3000.0
|
|||
| 7.974,19 TL - 8.860,145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3200.0
|
||
| 7.855,4875 TL - 8.728,3525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3150.0
|
||
| 8.396,9375 TL - 9.329,8975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3400.0
|
||
| 7.739,165 TL - 8.598,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3100.0
|
||
| 11.925,8825 TL - 13.250,9475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4900.0
|
||
| 12.277,5275 TL - 13.641,565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5050.0
|
||
| 11.454,345 TL - 12.727,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4700.0
|
||
| 12.161,205 TL - 13.512,45 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5000.0
|
||
| 8.279,1275 TL - 9.198,9975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3350.0
|
||
| 8.984,50 TL - 9.982,6125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3650.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin