Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.867,08 TL - 12.074,6325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4450.0
|
||
| 11.572,4525 TL - 12.858,2475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4750.0
|
||
| 2.981,2475 TL - 4.968,5475 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
2200.0
|
||
| 944,5625 TL - 1.574,0725 TL | 36 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
700.0
|
||
| 4.806,1125 TL - 5.340,125 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
2400.0
|
||
| 5.264,56 TL - 5.849,445 TL | 8 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
2650.0
|
||
| 890,12 TL - 1.483,6325 TL | 44 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
600.0
|
||
| 1.306,9175 TL - 2.178,295 TL | 24 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
950.0
|
||
| 1.618,1025 TL - 2.696,8375 TL | 16 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
1100.0
|
||
| 2.097,6725 TL - 3.495,9225 TL | 16 Stokta |
0.6
|
30.0
|
|
1500.0
|
||
| 649,4425 TL - 1.082,6025 TL | 62 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
600.0
|
||
| 769,93 TL - 1.283,415 TL | 51 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
750.0
|
||
| 1.141,805 TL - 1.903,1075 TL | 23 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
1050.0
|
||
| 6.724,69 TL - 7.471,7125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
5350.0
|
||
| 1.260,805 TL - 2.101,2425 TL | 23 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
1200.0
|
||
| 7.199,2025 TL - 7.999,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
5750.0
|
||
| 5.059,5825 TL - 5.621,8575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
3900.0
|
||
| 5.358,2725 TL - 5.953,57 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
4150.0
|
||
| 441,1925 TL - 735,42 TL | 104 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
350.0
|
||
| 4.761,4875 TL - 5.290,4425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
3650.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin