Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.223,9975 TL - 6.915,685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
4900.0
|
||
| 6.665,785 TL - 7.406,2625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
5300.0
|
||
| 6.842,50 TL - 7.602,91 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
5450.0
|
||
| 7.140,00 TL - 7.933,4325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
5700.0
|
||
| 7.494,3225 TL - 8.327,025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
6000.0
|
||
| 8.867,5825 TL - 9.852,9025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
5400.0
|
||
| 6.500,97 TL - 7.223,30 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
3850.0
|
||
| 9.337,6325 TL - 10.375,015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
5700.0
|
||
| 9.494,1175 TL - 10.549,0525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
5800.0
|
||
| 253,7675 TL - 423,045 TL | 384 Stokta |
0.4
|
25.0
|
|
100.0
|
||
| 8.711,395 TL - 9.679,1625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
5300.0
|
||
| 9.259,0925 TL - 10.287,8475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
5650.0
|
||
| 6.862,4325 TL - 7.624,925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
4100.0
|
||
| 9.728,845 TL - 10.809,96 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
5950.0
|
||
| 373,3625 TL - 622,37 TL | 191 Stokta |
0.4
|
25.0
|
|
200.0
|
||
| 7.179,27 TL - 7.976,8675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
4300.0
|
||
| 7.730,5375 TL - 8.589,42 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
4650.0
|
||
| 8.124,13 TL - 9.026,745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
4900.0
|
||
| 5.789,0525 TL - 6.432,2475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
3400.0
|
||
| 8.360,345 TL - 9.289,14 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
5050.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin