Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.689,985 TL - 6.322,1725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4450.0
|
||
| 5.417,7725 TL - 6.019,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4200.0
|
||
| 5.119,38 TL - 5.688,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3950.0
|
||
| 5.238,6775 TL - 5.820,885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4050.0
|
||
| 2.869,685 TL - 4.782,9075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 2.106,0025 TL - 3.509,905 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 2.708,44 TL - 4.513,9675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 6.105,5925 TL - 6.783,8925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4800.0
|
||
| 6.724,69 TL - 7.471,7125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5350.0
|
||
| 6.842,50 TL - 7.602,91 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
||
| 6.402,20 TL - 7.113,5225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5050.0
|
||
| 7.019,81 TL - 7.799,855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
||
| 7.199,2025 TL - 7.999,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5750.0
|
||
| 12.785,955 TL - 14.206,5175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
25.0
|
|
5300.0
|
||
| 13.720,70 TL - 15.245,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
25.0
|
|
5700.0
|
||
| 10.042,41 TL - 11.158,3325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
25.0
|
|
4100.0
|
||
| 14.188,6675 TL - 15.765,12 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
25.0
|
|
5900.0
|
||
| 14.422,5025 TL - 16.025,135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
25.0
|
|
6000.0
|
||
| 4.806,1125 TL - 5.340,125 TL | 12 Stokta |
0.4
|
25.0
|
|
2400.0
|
||
| 9.808,8725 TL - 10.898,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
25.0
|
|
4000.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin