Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860,6675 TL - 1.434,2475 TL | 41 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
400.0
|
||
| 6.186,5125 TL - 6.874,035 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
2200.0
|
||
| 6.975,4825 TL - 7.750,47 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
2500.0
|
||
| 1.639,225 TL - 2.731,9425 TL | 16 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
850.0
|
||
| 7.369,9675 TL - 8.188,6875 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
2650.0
|
||
| 8.868,1775 TL - 9.853,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3600.0
|
||
| 9.455,4425 TL - 10.505,915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
3850.0
|
||
| 2.722,125 TL - 4.536,875 TL | 11 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1400.0
|
||
| 5.107,48 TL - 5.674,8125 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1800.0
|
||
| 1.894,48 TL - 3.157,3675 TL | 16 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1000.0
|
||
| 2.363,935 TL - 3.939,7925 TL | 11 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1200.0
|
||
| 2.784,8975 TL - 4.641,595 TL | 11 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1450.0
|
||
| 14.071,75 TL - 15.635,1125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5850.0
|
||
| 13.603,1875 TL - 15.114,785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5650.0
|
||
| 13.369,3525 TL - 14.854,77 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5550.0
|
||
| 680,3825 TL - 1.133,7725 TL | 59 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
300.0
|
||
| 305,83 TL - 509,6175 TL | 180 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
100.0
|
||
| 10.762,955 TL - 11.958,905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3050.0
|
||
| 11.271,68 TL - 12.524,155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3200.0
|
||
| 3.051,16 TL - 5.085,1675 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1600.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin