Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.837,6175 TL - 15.375,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5750.0
|
||
| 14.305,8825 TL - 15.895,425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5950.0
|
||
| 10.631,7575 TL - 11.813,13 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4350.0
|
||
| 11.219,0225 TL - 12.465,5475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4600.0
|
||
| 9.808,8725 TL - 10.898,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4000.0
|
||
| 10.278,03 TL - 11.420,1325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4200.0
|
||
| 9.926,6825 TL - 11.029,515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4050.0
|
||
| 10.513,9475 TL - 11.682,23 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4300.0
|
||
| 2.114,9275 TL - 3.524,78 TL | 11 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1050.0
|
||
| 13.486,5675 TL - 14.985,075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 2.873,5525 TL - 4.789,155 TL | 11 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
1500.0
|
||
| 13.137,3025 TL - 14.596,8375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5450.0
|
||
| 13.720,70 TL - 15.245,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5700.0
|
||
| 1.730,26 TL - 2.883,6675 TL | 16 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
900.0
|
||
| 11.336,8325 TL - 12.596,4475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4650.0
|
||
| 12.043,395 TL - 13.381,55 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4950.0
|
||
| 12.669,0375 TL - 14.076,8075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5250.0
|
||
| 11.102,9975 TL - 12.336,73 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4550.0
|
||
| 11.690,2625 TL - 12.989,1475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4800.0
|
||
| 12.551,525 TL - 13.946,205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5200.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin