Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962,4125 TL - 1.603,8225 TL | 6 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
1100.0
|
||
| 1.260,805 TL - 2.101,2425 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 1.961,715 TL - 3.269,525 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 2.989,5775 TL - 4.982,8275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3400.0
|
||
| 2.024,4875 TL - 3.373,9475 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 2.055,725 TL - 3.426,01 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2850.0
|
||
| 1.109,08 TL - 1.848,3675 TL | 6 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
1350.0
|
||
| 2.137,24 TL - 3.561,9675 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 3.054,73 TL - 5.091,415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3500.0
|
||
| 5.238,6775 TL - 5.820,885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4050.0
|
||
| 5.178,88 TL - 5.754,245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 5.509,70 TL - 6.121,955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4300.0
|
||
| 4.761,4875 TL - 5.290,4425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3650.0
|
||
| 6.606,5825 TL - 7.340,515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5250.0
|
||
| 2.829,82 TL - 4.716,2675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
| 1.634,7625 TL - 2.724,8025 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2150.0
|
||
| 1.375,9375 TL - 2.293,13 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 2.869,685 TL - 4.782,9075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 370,9825 TL - 618,205 TL | 25 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
350.0
|
||
| 1.993,25 TL - 3.321,885 TL | 3 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin