Menü Arama

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar

Stokta

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.

Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.

Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.

  • Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
  • Endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
  • Şaftlar, özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamuldür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1.427 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Satın Al
778,5575 TL - 1.297,695 TL 172 Stokta
0.4
8.0
1450.0
501,585 TL - 835,975 TL 258 Stokta
0.4
8.0
950.0
850,85 TL - 1.418,1825 TL 87 Stokta
0.4
8.0
1700.0
1.019,83 TL - 1.699,6175 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2100.0
748,2125 TL - 1.246,8225 TL 172 Stokta
0.4
8.0
1350.0
821,695 TL - 1.369,3925 TL 87 Stokta
0.4
8.0
1600.0
1.061,48 TL - 1.769,2325 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2250.0
733,9325 TL - 1.223,32 TL 172 Stokta
0.4
8.0
1300.0
894,5825 TL - 1.490,7725 TL 86 Stokta
0.4
8.0
1850.0
1.107,89 TL - 1.846,285 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2400.0
1.165,01 TL - 1.941,7825 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2600.0
1.034,11 TL - 1.723,715 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2150.0
1.181,3725 TL - 1.969,1525 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2650.0
1.149,8375 TL - 1.916,495 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2550.0
807,415 TL - 1.345,5925 TL 87 Stokta
0.4
8.0
1550.0
705,3725 TL - 1.175,4225 TL 172 Stokta
0.4
8.0
1200.0
879,41 TL - 1.465,7825 TL 86 Stokta
0.4
8.0
1800.0
866,6175 TL - 1.444,3625 TL 87 Stokta
0.4
8.0
1750.0
1.090,9325 TL - 1.818,32 TL 85 Stokta
0.4
8.0
2350.0
938,6125 TL - 1.564,255 TL 86 Stokta
0.4
8.0
2000.0
  • / 72
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1450.0 0.4 Steel

20274368

Fiyat Aralığı
1.297,695 TL - 778,5575 TL

Stok Seviyeleri
172 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.580
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 950.0 0.4 Steel

20274269

Fiyat Aralığı
835,975 TL - 501,585 TL

Stok Seviyeleri
258 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.380
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1700.0 0.4 Steel

20274412

Fiyat Aralığı
1.418,1825 TL - 850,85 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.680
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2100.0 0.4 Steel

20274498

Fiyat Aralığı
1.699,6175 TL - 1.019,83 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.840
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1350.0 0.4 Steel

20274344

Fiyat Aralığı
1.246,8225 TL - 748,2125 TL

Stok Seviyeleri
172 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.540
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1600.0 0.4 Steel

20274399

Fiyat Aralığı
1.369,3925 TL - 821,695 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.640
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2250.0 0.4 Steel

20274528

Fiyat Aralığı
1.769,2325 TL - 1.061,48 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.900
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1300.0 0.4 Steel

20274337

Fiyat Aralığı
1.223,32 TL - 733,9325 TL

Stok Seviyeleri
172 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.520
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1850.0 0.4 Steel

20274443

Fiyat Aralığı
1.490,7725 TL - 894,5825 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.740
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2400.0 0.4 Steel

20274559

Fiyat Aralığı
1.846,285 TL - 1.107,89 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.960
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2600.0 0.4 Steel

20274597

Fiyat Aralığı
1.941,7825 TL - 1.165,01 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.040
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2150.0 0.4 Steel

20274504

Fiyat Aralığı
1.723,715 TL - 1.034,11 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.860
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2650.0 0.4 Steel

20274603

Fiyat Aralığı
1.969,1525 TL - 1.181,3725 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.060
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2550.0 0.4 Steel

20274580

Fiyat Aralığı
1.916,495 TL - 1.149,8375 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.020
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1550.0 0.4 Steel

20274382

Fiyat Aralığı
1.345,5925 TL - 807,415 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.620
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1200.0 0.4 Steel

20274313

Fiyat Aralığı
1.175,4225 TL - 705,3725 TL

Stok Seviyeleri
172 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.480
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1800.0 0.4 Steel

20274436

Fiyat Aralığı
1.465,7825 TL - 879,41 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.720
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 1750.0 0.4 Steel

20274429

Fiyat Aralığı
1.444,3625 TL - 866,6175 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.700
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2350.0 0.4 Steel

20274542

Fiyat Aralığı
1.818,32 TL - 1.090,9325 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.940
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 2000.0 0.4 Steel

20274474

Fiyat Aralığı
1.564,255 TL - 938,6125 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.800
  • Malzeme
    Steel