Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464,3975 TL - 773,7975 TL | 127 Stokta |
0.4
|
5.0
|
450.0
|
||
| 436,73 TL - 727,9825 TL | 145 Stokta |
0.4
|
5.0
|
400.0
|
||
| 858,2875 TL - 1.430,38 TL | 34 Stokta |
0.4
|
5.0
|
1100.0
|
||
| 1.248,31 TL - 2.080,715 TL | 17 Stokta |
0.4
|
5.0
|
1950.0
|
||
| 262,99 TL - 438,515 TL | 425 Stokta |
0.4
|
5.0
|
150.0
|
||
| 2.033,71 TL - 3.389,4175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3550.0
|
||
| 2.008,125 TL - 3.346,875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3500.0
|
||
| 2.256,5375 TL - 3.760,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
4050.0
|
||
| 1.894,1825 TL - 3.156,7725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3250.0
|
||
| 1.933,155 TL - 3.221,925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3350.0
|
||
| 2.145,8675 TL - 3.576,2475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3800.0
|
||
| 2.071,195 TL - 3.452,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3650.0
|
||
| 2.057,8075 TL - 3.429,58 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3600.0
|
||
| 1.919,7675 TL - 3.199,6125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3300.0
|
||
| 2.169,965 TL - 3.616,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3850.0
|
||
| 2.231,5475 TL - 3.719,0475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
4000.0
|
||
| 2.194,955 TL - 3.658,3575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3900.0
|
||
| 2.329,1275 TL - 3.882,0775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
4200.0
|
||
| 2.738,785 TL - 4.564,84 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
5100.0
|
||
| 2.511,1975 TL - 4.185,23 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
4600.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin