Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.379,1075 TL - 3.965,3775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
4300.0
|
||
| 2.594,20 TL - 4.323,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
4800.0
|
||
| 1.894,1825 TL - 3.156,7725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3250.0
|
||
| 2.145,8675 TL - 3.576,2475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3800.0
|
||
| 2.071,195 TL - 3.452,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3650.0
|
||
| 2.280,04 TL - 3.800,265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
4100.0
|
||
| 2.033,71 TL - 3.389,4175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3550.0
|
||
| 2.057,8075 TL - 3.429,58 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3600.0
|
||
| 2.169,965 TL - 3.616,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3850.0
|
||
| 2.194,955 TL - 3.658,3575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3900.0
|
||
| 1.711,815 TL - 2.853,025 TL | 15 Stokta |
0.4
|
5.0
|
2850.0
|
||
| 1.728,1775 TL - 2.880,395 TL | 15 Stokta |
0.4
|
5.0
|
2900.0
|
||
| 1.982,8375 TL - 3.304,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3450.0
|
||
| 1.550,57 TL - 2.584,085 TL | 17 Stokta |
0.4
|
5.0
|
2500.0
|
||
| 1.868,5975 TL - 3.114,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3200.0
|
||
| 1.919,7675 TL - 3.199,6125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
3300.0
|
||
| 2.963,695 TL - 4.939,3925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
5600.0
|
||
| 700,0175 TL - 1.166,795 TL | 8 Stokta |
1.5
|
30.0
|
650.0
|
||
| 2.891,105 TL - 4.818,31 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
5.0
|
5450.0
|
||
| 464,3975 TL - 773,7975 TL | 127 Stokta |
0.4
|
5.0
|
450.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin