Menü Arama

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar

Stokta

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.

Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.

Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.

  • Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
  • Endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
  • Şaftlar, özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamuldür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1.427 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Satın Al
649,4425 TL - 1.082,305 TL 8 Stokta
0.9
20.0
700.0
818,4225 TL - 1.364,0375 TL 5 Stokta
0.9
20.0
1000.0
976,395 TL - 1.627,325 TL 5 Stokta
0.9
20.0
1050.0
1.331,9075 TL - 2.219,6475 TL 3 Stokta
0.9
20.0
1700.0
706,265 TL - 1.176,91 TL 6 Stokta
0.9
20.0
800.0
595,8925 TL - 993,055 TL 16 Stokta
0.9
20.0
600.0
1.717,17 TL - 2.861,95 TL 2 Stokta
0.9
20.0
2300.0
2.616,215 TL - 3.077,935 TL 2 Stokta
0.9
20.0
2550.0
5.037,5675 TL - 5.926,4975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6
16.0
5650.0
765,4675 TL - 1.275,9775 TL 6 Stokta
0.9
20.0
900.0
1.085,28 TL - 1.808,80 TL 4 Stokta
0.9
20.0
1250.0
3.682,1575 TL - 4.331,8975 TL 1 Stokta
0.9
20.0
3900.0
2.777,7575 TL - 3.268,0375 TL 2 Stokta
0.9
20.0
2750.0
3.207,3475 TL - 3.773,1925 TL 1 Stokta
0.9
20.0
3300.0
3.316,8275 TL - 3.902,3075 TL 1 Stokta
0.9
20.0
3450.0
3.121,0725 TL - 3.671,745 TL 1 Stokta
0.9
20.0
3200.0
2.894,3775 TL - 3.405,185 TL 1 Stokta
0.9
20.0
2900.0
2.976,19 TL - 3.501,2775 TL 1 Stokta
0.9
20.0
3000.0
1.606,2025 TL - 2.677,2025 TL 2 Stokta
0.9
20.0
2100.0
3.249,89 TL - 3.823,47 TL 1 Stokta
0.9
20.0
3350.0
  • / 72
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 700.0 0.9 Steel

20278977

Fiyat Aralığı
1.082,305 TL - 649,4425 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.729
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 1000.0 0.9 Steel

20279035

Fiyat Aralığı
1.364,0375 TL - 818,4225 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.470
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 1050.0 0.9 Steel

20279042

Fiyat Aralığı
1.627,325 TL - 976,395 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.594
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 1700.0 0.9 Steel

20279172

Fiyat Aralığı
2.219,6475 TL - 1.331,9075 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    4.1499
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 800.0 0.9 Steel

20278991

Fiyat Aralığı
1.176,91 TL - 706,265 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.976
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 600.0 0.9 Steel

20278953

Fiyat Aralığı
993,055 TL - 595,8925 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.482
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 2300.0 0.9 Steel

20279295

Fiyat Aralığı
2.861,95 TL - 1.717,17 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    5.681
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 2550.0 0.9 Steel

20279349

Fiyat Aralığı
3.077,935 TL - 2.616,215 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.299
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 16.0 5650.0 0.6 Steel

20278779

Fiyat Aralığı
5.926,4975 TL - 5.037,5675 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.927
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 900.0 0.9 Steel

20279011

Fiyat Aralığı
1.275,9775 TL - 765,4675 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.223
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 1250.0 0.9 Steel

20279080

Fiyat Aralığı
1.808,80 TL - 1.085,28 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.088
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 3900.0 0.9 Steel

20279615

Fiyat Aralığı
4.331,8975 TL - 3.682,1575 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    9.633
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 2750.0 0.9 Steel

20279387

Fiyat Aralığı
3.268,0375 TL - 2.777,7575 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.793
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 3300.0 0.9 Steel

20279493

Fiyat Aralığı
3.773,1925 TL - 3.207,3475 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    8.151
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 3450.0 0.9 Steel

20279523

Fiyat Aralığı
3.902,3075 TL - 3.316,8275 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    8.522
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 3200.0 0.9 Steel

20279479

Fiyat Aralığı
3.671,745 TL - 3.121,0725 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    7.904
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 2900.0 0.9 Steel

20279417

Fiyat Aralığı
3.405,185 TL - 2.894,3775 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    7.163
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 3000.0 0.9 Steel

20279431

Fiyat Aralığı
3.501,2775 TL - 2.976,19 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    7.410
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 2100.0 0.9 Steel

20279257

Fiyat Aralığı
2.677,2025 TL - 1.606,2025 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    5.187
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 20.0 3350.0 0.9 Steel

20279509

Fiyat Aralığı
3.823,47 TL - 3.249,89 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    8.275
  • Malzeme
    Steel