Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1800.0
|
|||
| 37 Stokta |
0.4
|
8.0
|
800.0
|
|||
| 36 Stokta |
0.4
|
8.0
|
900.0
|
|||
| 24 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1500.0
|
|||
| 13 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1600.0
|
|||
| 86 Stokta |
0.4
|
8.0
|
400.0
|
|||
| 244 Stokta |
0.4
|
8.0
|
150.0
|
|||
| 98 Stokta |
0.4
|
8.0
|
350.0
|
|||
| 121 Stokta |
0.4
|
8.0
|
300.0
|
|||
| 24 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1150.0
|
|||
| 24 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1200.0
|
|||
| 24 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1350.0
|
|||
| 61 Stokta |
0.4
|
8.0
|
550.0
|
|||
| 36 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1000.0
|
|||
| 36 Stokta |
0.4
|
8.0
|
950.0
|
|||
| 48 Stokta |
0.4
|
8.0
|
750.0
|
|||
| 48 Stokta |
0.4
|
8.0
|
700.0
|
|||
| 24 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1100.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4550.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4800.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin