Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.346,865 TL - 7.051,94 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
3000.0
|
||
| 6.743,4325 TL - 7.492,5375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
40.0
|
3200.0
|
||
| 5.950,2975 TL - 6.611,3425 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2800.0
|
||
| 5.752,1625 TL - 6.391,1925 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2700.0
|
||
| 5.058,9875 TL - 5.620,965 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2350.0
|
||
| 4.860,555 TL - 5.400,5175 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2250.0
|
||
| 5.851,825 TL - 6.501,8625 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2750.0
|
||
| 5.455,555 TL - 6.061,5625 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2550.0
|
||
| 7.041,23 TL - 7.823,655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
40.0
|
3350.0
|
||
| 7.734,7025 TL - 8.594,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
40.0
|
3700.0
|
||
| 7.139,7025 TL - 7.933,135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
40.0
|
3400.0
|
||
| 11.200,5775 TL - 12.445,02 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
2550.0
|
||
| 9.929,6575 TL - 11.032,7875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
2250.0
|
||
| 12.682,425 TL - 14.091,6825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
2900.0
|
||
| 11.624,8125 TL - 12.916,5575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
2650.0
|
||
| 1.995,035 TL - 3.325,1575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
||
| 6.531,0175 TL - 7.256,62 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
1450.0
|
||
| 11.075,6275 TL - 12.306,0875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
2500.0
|
||
| 7.815,0275 TL - 8.683,43 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
1750.0
|
||
| 8.670,6375 TL - 9.633,9425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
1950.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin