Menü Arama

Sertleştirilmiş Şaft 50.0 2350.0 1.5 Steel

50Ø Sertleştirilmiş Çelik Şaft, doğrusal bilyeli burçlarla kullanım için tasarlanmış olup pürüzsüz ve hassas döner hareket sağlar. Kullanılan malzeme sayesinde daha sağlam ve uzun ömürlüdür, aşınma ve korozyona daha dirençlidir. Karbon Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20284039

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 7.023,0825 TL
10 + 6.320,685 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.023,08 TL

1 x 7.023,0825 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 50.0
l1 2350.0
Depth of hardness min 1.5
Weight kg 36.1490
Malzeme Steel
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin