Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aydınlatma Boruları LED’den istenen yere ışık iletmek üzere tasarlanmış optik bileşenlerdir. Elektronik vitrinler ve kontrol panolarında görünürlüğü artırmak için idealdir.
Bu aydınlatma boruları çok çeşitli uygulamalara uygun esnek tasarım seçenekleri sunar. Zarif ve düşük profilli yapı kompakt cihaz tasarımlarını destekler, yüzey montajlı LED’lerle uyumluluk modern BDK kurulumlarına sorunsuz entegrasyon sağlar.
Işık boruları ışık iletimini iyileştirmenin yanı sıra, LED ve BDK’yı hassas elektronik aksamı korumaya yardımcı olacak harici temastan fiziksel olarak yalıtarak etkin bir ESD koruması sağlar.
Malzeme: Polycarbonate Renk: Clear Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Çapı | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1474 TL - 6,8306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 5,6956 TL - 6,3286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
5 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 5,5821 TL - 6,2023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,9323 TL - 5,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 5,3599 TL - 5,9552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 5,4218 TL - 6,0244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 5,9761 TL - 6,6402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 5,1702 TL - 5,7447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
3
|
||
| 4,7254 TL - 5,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 4,7818 TL - 5,313 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 5,2837 TL - 5,8706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
1
|
||
| 4,8407 TL - 5,3786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 4,6665 TL - 5,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.118 in
3 mm
|
1
|
||
| 4,7401 TL - 5,2669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
1
|
||
| 4,9143 TL - 5,4602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
||
| 5,3306 TL - 5,923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
||
| 4,6899 TL - 5,2109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.115 in
2.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
||
| 5,4002 TL - 5,9999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.115 in
2.9 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 4,7609 TL - 5,29 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.115 in
2.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
2
|
||
| 5,4946 TL - 6,1049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.115 in
2.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2