Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | 11200 Stokta |
Kırmızı
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 498751 | 57,3023 TL - 140,3907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
|
| 71,7066 TL - 175,6814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | 3600 Stokta |
Mavi
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 56,4611 TL - 138,3298 TL | 39690 Stokta |
Mavi
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 68,3421 TL - 167,4384 TL | 20800 Stokta |
Mavi
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 73,9147 TL - 181,0911 TL | 5400 Stokta |
Mavi
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 65,7136 TL - 160,9984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 62,0336 TL - 151,9825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 80,5386 TL - 197,3196 TL | 9000 Stokta |
Kırmızı
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 65,7136 TL - 160,9984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 70,6553 TL - 173,1055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 36,4102 TL - 81,9423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 35,6314 TL - 80,08 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 32,0293 TL - 71,7544 TL | 19000 Stokta |
Mavi
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 10,2192 TL - 10,2192 TL | 21000 Stokta |
Mavi
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 12,4567 TL - 12,4567 TL | 3600 Stokta |
Mavi
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 12,8057 TL - 31,3742 TL | 7290 Stokta |
Sarı
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 10,4022 TL - 10,4022 TL | 2969 Stokta |
Sarı
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 10,7704 TL - 10,7704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin