Menü Arama

Ayarlanabilir Altıgen Ayaklar 27.0 mm M10 25.0 mm Black

Naylon Sabit Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayağı, 27,0 mm | 1,063 inç sert tabanla, makine veya konveyörleri monte etmekte kullanılır.
Ürün kodu:

499352

5700 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
60 - 299 56,1563 TL
300 - 599 32,0893 TL
600 + 22,921 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Taban Çapı 27.0 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Taban Malzemesi PA
Taban Tipi Altıgen
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon;Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin