Menü Arama

Ayarlanabilir Altıgen Ayaklar 17.0 mm M10 105.0 mm Black

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 105.0 mm | 4.134 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Ürün kodu:

499333

1600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 110,1134 TL
100 - 199 62,922 TL
200 + 44,9442 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Taban Çapı 17.0 mm
Diş Uzunluğu 105.0 mm
Taban Malzemesi PA
Taban Tipi Altıgen
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon;Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin