Menü Arama

Ayarlanabilir Altıgen Ayaklar 17.0 mm M10 35.0 mm Black

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Ürün kodu:

499328

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 51,5195 TL
250 - 499 29,4397 TL
500 + 21,0283 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Taban Çapı 17.0 mm
Diş Uzunluğu 35.0 mm
Taban Malzemesi PA
Taban Tipi Altıgen
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon;Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin