Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9265 TL - 21,87 TL | 176800 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
Doğal renk
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,1122 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,0257 TL - 12,3131 TL | 105000 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 160000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 1202400 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 32,0682 TL - 78,5673 TL | 840 Stokta |
2.492 in
63.3 mm
|
Doğal renk
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 6,8657 TL - 16,8211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,3434 TL - 8,1916 TL | 14000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,9218 TL - 9,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 7,6963 TL - 18,8561 TL | 633600 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | 399000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Kırmızı
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,3844 TL - 10,7417 TL | 72000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,8482 TL - 9,4281 TL | 20400 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,1029 TL - 5,152 TL | 200000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,2056 TL - 10,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,5725 TL - 13,6526 TL | 3800 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,0584 TL - 9,9432 TL | 208 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Kırmızı
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,1438 TL - 7,7022 TL | 592800 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene