Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9265 TL - 21,87 TL | 176800 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
Doğal renk
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,1122 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,3844 TL - 10,7417 TL | 72000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,8482 TL - 9,4281 TL | 20400 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 7,6963 TL - 18,8561 TL | 528000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | 399000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Kırmızı
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 160000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 32,0682 TL - 78,5673 TL | 840 Stokta |
2.492 in
63.3 mm
|
Doğal renk
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,9218 TL - 9,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 17,445 TL - 42,7403 TL | 2640 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Kırmızı
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|
||
| 5,5725 TL - 13,6526 TL | 3800 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,1438 TL - 7,7022 TL | 592800 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 14,089 TL - 34,518 TL | 12600 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Kırmızı
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,1029 TL - 5,152 TL | 200000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,2056 TL - 10,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 12,6261 TL - 30,9341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Kırmızı
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 6,6343 TL - 16,2542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Kırmızı
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 8,6427 TL - 21,1745 TL | 32400 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Low Density Polyethylene