Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Series Code :SR5495
Seri Kodu: SR5495
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Çap | Tip | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8600 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 45 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 7520 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 48 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
|||
| 16496 Stokta |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 5840 Stokta |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 1200 Stokta |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 5 Stokta |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
|||
| 5136 Stokta |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 6817 Stokta |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 4 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 225 Stokta |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
| 29 Stokta |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 59052 Stokta |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin