Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
187,1524 TL - 187,1524 TL 1640 Stokta
M6
3
76,2278 TL - 76,2278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1
141,3106 TL - 141,3106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
2
113,1325 TL - 113,1325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1
151,8248 TL - 151,8248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
1
168,2269 TL - 168,2269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
2
168,9629 TL - 168,9629 TL 26 Stokta
M10
1
161,7645 TL - 161,7645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
2
141,3106 TL - 141,3106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
2
91,7888 TL - 91,7888 TL 145464 Stokta
M6
2
152,8557 TL - 152,8557 TL 20 Stokta
M8
1
814,5593 TL - 814,5593 TL 5 Stokta
M10
1
56,8051 TL - 56,8051 TL 1767 Stokta
M3
4
265,6026 TL - 265,6026 TL 20 Stokta
M10
4
57,093 TL - 57,093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
4
135,392 TL - 135,392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
4
49,8964 TL - 49,8964 TL 6270 Stokta
M6
4
70,8144 TL - 70,8144 TL 69 Stokta
M6
4
73,0215 TL - 73,0215 TL 912 Stokta
M6
1
114,186 TL - 114,186 TL 6080 Stokta
M8
1
  • / 7
Titreşimli Montaj 24.0 mm 14.0 mm Steel;Rubber

QM8

Fiyat Aralığı
187,1524 TL - 187,1524 TL

Stok Seviyeleri
1640 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 11.1 mm 11.1 mm Steel;Rubber

QM1

Fiyat Aralığı
76,2278 TL - 76,2278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 11.1 mm 12.7 mm Steel;Rubber

QM3T

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 12.7 mm 14.3 mm Steel;Rubber

QM7

Fiyat Aralığı
113,1325 TL - 113,1325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 14.3 mm 12.7 mm Steel;Rubber

QM4

Fiyat Aralığı
151,8248 TL - 151,8248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 11.1 mm 11.1 mm Steel;Rubber

QM2T

Fiyat Aralığı
168,2269 TL - 168,2269 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 25.4 mm 19.1 mm Steel;Rubber

QM5

Fiyat Aralığı
168,9629 TL - 168,9629 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 12.7 mm 14.3 mm Steel;Rubber

QM7T

Fiyat Aralığı
161,7645 TL - 161,7645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 14.3 mm 12.7 mm Steel;Rubber

QM4T

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 11.1 mm 11.1 mm Steel;Rubber

QM1T

Fiyat Aralığı
91,7888 TL - 91,7888 TL

Stok Seviyeleri
145464 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497713

Fiyat Aralığı
152,8557 TL - 152,8557 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 70.0 mm 70.0 mm Steel;Rubber

497719

Fiyat Aralığı
814,5593 TL - 814,5593 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 15.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497723

Fiyat Aralığı
56,8051 TL - 56,8051 TL

Stok Seviyeleri
1767 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 50.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497739

Fiyat Aralığı
265,6026 TL - 265,6026 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497729

Fiyat Aralığı
57,093 TL - 57,093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497735

Fiyat Aralığı
135,392 TL - 135,392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 20.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497727

Fiyat Aralığı
49,8964 TL - 49,8964 TL

Stok Seviyeleri
6270 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 25.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497731

Fiyat Aralığı
70,8144 TL - 70,8144 TL

Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497707

Fiyat Aralığı
73,0215 TL - 73,0215 TL

Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497711

Fiyat Aralığı
114,186 TL - 114,186 TL

Stok Seviyeleri
6080 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090