Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 72,2559 TL - 99,765 TL | 19530 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 104,5541 TL - 104,5541 TL | 1080 Stokta |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 7.380,0104 TL - 7.380,0104 TL | 1804 Stokta |
|
|
||
| 12.763,062 TL - 12.763,062 TL | 30 Stokta |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 38,587 TL - 38,587 TL | 3960 Stokta |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 153 Stokta |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.586,1776 TL - 3.586,1776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 2850 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | 3990 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,5785 TL - 91,5785 TL | 4200 Stokta |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 3.456,7481 TL - 3.456,7481 TL | 112 Stokta |
|
|
||
| 3.803,2955 TL - 3.803,2955 TL | 3740 Stokta |
|
|
||
| 120,8079 TL - 120,8079 TL | 9690 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.005,6896 TL - 3.005,6896 TL | 32 Stokta |
|
|
||
| 4.702,6787 TL - 4.702,6787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin