Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,9659 TL - 211,9659 TL | 1020 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 2850 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 91,5785 TL - 91,5785 TL | 4200 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 120,8079 TL - 120,8079 TL | 13260 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.350,8215 TL - 4.350,8215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
Doğal renk
|
0.059 in
1.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 72,2559 TL - 99,765 TL | 5040 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 90 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7.380,0104 TL - 7.380,0104 TL | 1804 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11.771,6797 TL - 11.771,6797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 47,8395 TL - 47,8395 TL | 2086 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7.726,9785 TL - 7.726,9785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
Siyah
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 7.975,4285 TL - 7.975,4285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
Doğal renk
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12.032,3263 TL - 12.032,3263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.760,9234 TL - 3.760,9234 TL | 26 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Gri
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
Doğal renk
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 3.586,1776 TL - 3.586,1776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | 5 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
Siyah
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm