Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,9659 TL - 211,9659 TL | 1020 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 2850 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 91,5785 TL - 91,5785 TL | 4200 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 120,8079 TL - 120,8079 TL | 13260 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.350,8215 TL - 4.350,8215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
Doğal renk
|
0.059 in
1.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 72,2559 TL - 99,765 TL | 5040 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 90 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7.380,0104 TL - 7.380,0104 TL | 1804 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11.771,6797 TL - 11.771,6797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 47,8395 TL - 47,8395 TL | 8379 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7.726,9785 TL - 7.726,9785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
Siyah
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 7.975,4285 TL - 7.975,4285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
Doğal renk
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12.032,3263 TL - 12.032,3263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.760,9234 TL - 3.760,9234 TL | 26 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Gri
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
Doğal renk
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 3.586,1776 TL - 3.586,1776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | 5 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
Siyah
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin