Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stainless Steel
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3.803,2955 TL - 3.803,2955 TL | 4301 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
Doğal renk
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3.005,6896 TL - 3.005,6896 TL | 32 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.702,6787 TL - 4.702,6787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.336,3566 TL - 2.336,3566 TL | 5280 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3.456,7481 TL - 3.456,7481 TL | 112 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
Stainless Steel
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | 3990 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 91,5785 TL - 91,5785 TL | 4200 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 120,8079 TL - 120,8079 TL | 9690 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.350,8215 TL - 4.350,8215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 247 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stainless Steel
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 226,4754 TL - 226,4754 TL | 1140 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 205,2368 TL - 205,2368 TL | 6000 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
Doğal renk
|
0.059 in
1.5 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 72,2559 TL - 99,765 TL | 19530 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 90 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 211,9659 TL - 211,9659 TL | 1020 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin